??
CAD모델 선택
75 SDF-25
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
SDF - Double-flanged Wheel
Bill of material
75 SDF-25
ORDERNO
Article-number
75 SDF-25
WDWOF
Wheel-Ø without flange
75 mm
WDWF
Wheel-Ø with flange
100 mm
TRW
Tread width
35 mm
WW
Wheel width
60 mm
LC
Load capacity
1400 kg
HW
Hub width
60 mm
WB
Wheel bearing
Borehole and keyway
BD
Bore diameter
25 H7 mm
미리보기 - 생성
프리뷰
3D
치수도
2D
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..새 미리보기를 생성해야합니다..

내장 된 사용자 작업