??
CADモデル選択
62 SPAK 15
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
SPA - Single-flanged Wheel
Bill of material
62 SPAK 15
ORDERNO
Article-number
62 SPAK 15
WDWOF
Wheel-Ø without flange
62 mm
WDWF
Wheel-Ø with flange
80 mm
TRW
Tread width
19 mm
WW
Wheel width
26.5 mm
LC
Load capacity
160 kg
HW
Hub width
11.0 mm
WB
Wheel bearing
Ball bearing
BD
Bore diameter
15 mm
Preview - Generation
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.

Embedded user actions