??
CAD모델 선택
62 SPA-16
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
SPA - Single-flanged Wheel
Bill of material
62 SPA-16
ORDERNO
Article-number
62 SPA-16
WDWOF
Wheel-Ø without flange
62 mm
WDWF
Wheel-Ø with flange
75 mm
TRW
Tread width
18 mm
WW
Wheel width
26.0 mm
LC
Load capacity
100 kg
HW
Hub width
30.0 mm
WB
Wheel bearing
Plain bearing
BD
Bore diameter
16 mm
미리보기 - 생성
프리뷰
3D
치수도
2D
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..새 미리보기를 생성해야합니다..

내장 된 사용자 작업