??
CAD모델 선택
541 PT 100 PU
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
541 PT PU - Swivel castor with wheel brake
Bill of material
541 PT 100 PU
ORDERNO
Article-number
541 PT 100 PU
WDAB
Wheel-Ø A x width B
100x13+13 mm
LC
Load capacity
70 kg
H
Overall height H
127 mm
TP
Dimension of top plate
55x55 mm
HS
Hole spacing
42x42/40x40 mm
HD
Hole-Ø
6.2 mm
SR
Swivel radius
112 mm
WB
Wheel bearing
Nylon plain bearing
미리보기 - 생성
프리뷰
3D
치수도
2D
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..새 미리보기를 생성해야합니다..

내장 된 사용자 작업