??
Choix du modèle CAO
540 M12 100 PUEL
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
540 M8/M10/M12 PUEL - Swivel castor
Bill of material
540 M12 100 PUEL
ORDERNO
Article-number
540 M12 100 PUEL
WDAB
Wheel-Ø A x width B
100x13+13 mm
LC
Load capacity
70 kg
H
Overall height H
124 mm
TH
Thread
M12x15 mm
SR
Swivel radius
85.0 mm
WB
Wheel bearing
Nylon plain bearing
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions