您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
info@rollenbau.at
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
{rollenbau/7_furniture_and_designer_castors/design_profil_castors_series_530/530_p/530_m_p_asmtab.prj},{NB=530 M8 50 P},{ORDERNO=530 M8 50 P},{WDAB=52x8+8},{LC=40},{H=62},{TH=M8x15},{SR=46.0},{WB=Nylon plain bearing},{VER=1},{VERTIFF=1},{PPATH=530_m_p/530_m_p_asmtpl.prj},{VERCOL=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
530 M8 50 P
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
530 M8/M10/M12 P - Swivel castor
Bill of material
530 M8 50 P
ORDERNO
Article-number
530 M8 50 P
WDAB
Wheel-Ø A x width B
52x8+8
mm
LC
Load capacity
40
kg
H
Overall height H
62
mm
TH
Thread
M8x15
mm
SR
Swivel radius
46.0
mm
WB
Wheel bearing
Nylon plain bearing
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.
Embedded user actions