??
CAD모델 선택
530 M10 75 P
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
530 M8/M10/M12 P - Swivel castor
Bill of material
530 M10 75 P
ORDERNO
Article-number
530 M10 75 P
WDAB
Wheel-Ø A x width B
75x13+13 mm
LC
Load capacity
60 kg
H
Overall height H
93 mm
TH
Thread
M10x15 mm
SR
Swivel radius
63.5 mm
WB
Wheel bearing
Nylon plain bearing
미리보기 - 생성
프리뷰
3D
치수도
2D
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..새 미리보기를 생성해야합니다..

내장 된 사용자 작업