??
CAD-Modellauswahl
250 SPK 30
HELP_VARIABLE
Firma
Rollenbau
Beschreibung
SP - Spurkranzrad
Stückliste
250 SPK 30
ORDERNO
Artikel-nummer
250 SPK 30
WDWOF
Rad-Ø o. Spurkranz
250 mm
WDWF
Rad-Ø m. Spurkranz
300 mm
TRW
Laufflächenbreite
50 mm
WW
Radbreite
65 mm
LC
Tragkraft
2000 kg
HW
Nabenlänge
70 mm
WB
Radlager
Kugellager
BD
Bohrungsdurchmesser
30 mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions