??
Выбор CAD модели
250 SDFTM 50
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
SDF - Double-flanged Wheel
Bill of material
250 SDFTM 50
ORDERNO
Article-number
250 SDFTM 50
WDWOF
Wheel-Ø without flange
250 mm
WDWF
Wheel-Ø with flange
295 mm
TRW
Tread width
60 mm
WW
Wheel width
100 mm
LC
Load capacity
8300 kg
HW
Hub width
100 mm
WB
Wheel bearing
Tapered roller bearing
BD
Bore diameter
50 mm
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.

Embedded user actions