??
CAD-Modellauswahl
250 SDF-50
HELP_VARIABLE
Firma
Rollenbau
Beschreibung
SDF - Doppel-Spurkranzrad
Stückliste
250 SDF-50
ORDERNO
Artikel-nummer
250 SDF-50
WDWOF
Rad-Ø o. Spurkranz
250 mm
WDWF
Rad-Ø m. Spurkranz
295 mm
TRW
Laufflächenbreite
60 mm
WW
Radbreite
100 mm
LC
Tragkraft
8300 kg
HW
Nabenlänge
100 mm
WB
Radlager
Bohrung mit Keilnut
BD
Bohrungsdurchmesser
50 H7 mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions