??
Выбор CAD модели
200 SVT-30
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
SVT - V-grooved Wheel
Bill of material
200 SVT-30
ORDERNO
Article-number
200 SVT-30
WDWOF
Wheel-Ø without flange
168 mm
WDWF
Wheel-Ø with flange
200 mm
WW
Wheel width
50 mm
LC
Load capacity
3270 kg
HW
Hub width
50 mm
WB
Wheel bearing
Borehole and keyway
BD
Bore diameter
30 H7 mm
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.

Embedded user actions