??
CAD-Modellauswahl
197 B
HELP_VARIABLE
Firma
Rollenbau
Beschreibung
Plattendrucklager
Stückliste
197 B
ORDERNO
Artikel-nummer
197 B
LC
Tragkraft
280 mm
H
Bauhöhe H
19.5 mm
TP
Plattengröße
95x70 mm
HS
Lochabstand
75x45 mm
HD
Loch-Ø
6.5 mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions