??
CADモデル選択
150 SPK 20
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
SP - Single-flanged Wheel
Bill of material
150 SPK 20
ORDERNO
Article-number
150 SPK 20
WDWOF
Wheel-Ø without flange
150 mm
WDWF
Wheel-Ø with flange
175 mm
TRW
Tread width
36 mm
WW
Wheel width
46 mm
LC
Load capacity
1000 kg
HW
Hub width
52 mm
WB
Wheel bearing
Ball bearing
BD
Bore diameter
20 mm
Preview - Generation
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.

Embedded user actions