??
Selezione modello CAD
150 SFTTM 40
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
SFT - Rail Wheel
Bill of material
150 SFTTM 40
ORDERNO
Article-number
150 SFTTM 40
WDAB
Wheel-Ø A x width B
150x80 mm
LC
Load capacity
6700 kg
HW
Hub width
80 mm
WB
Wheel bearing
Tapered ball bearing
BD
Bore diameter
40 mm
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Embedded user actions