??
CADモデル選択
150 SFT-30
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
SFT - Rail Wheel
Bill of material
150 SFT-30
ORDERNO
Article-number
150 SFT-30
WDAB
Wheel-Ø A x width B
150x80 mm
LC
Load capacity
6700 kg
HW
Hub width
80 mm
WB
Wheel bearing
Borehole and keyway
BD
Bore diameter
30 H7 mm
Preview - Generation
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.

Embedded user actions