??
Choix du modèle CAO
125 SVTK 30
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
SVT - V-grooved Wheel
Bill of material
125 SVTK 30
ORDERNO
Article-number
125 SVTK 30
WDWOF
Wheel-Ø without flange
100 mm
WDWF
Wheel-Ø with flange
125 mm
WW
Wheel width
40 mm
LC
Load capacity
1560 kg
HW
Hub width
40 mm
WB
Wheel bearing
Ball bearing
BD
Bore diameter
30 mm
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions