??
CAD-Modellauswahl
125 SFH-20
HELP_VARIABLE
Firma
Rollenbau
Beschreibung
SFH - Spurkranzrad
Stückliste
125 SFH-20
ORDERNO
Artikel-nummer
125 SFH-20
WDWOF
Rad-Ø o. Spurkranz
125 mm
WDWF
Rad-Ø m. Spurkranz
155 mm
TRW
Laufflächenbreite
45 mm
WW
Radbreite
57 mm
HW
Nabenlänge
57 mm
WB
Radlager
Bohrung mit Keilnut
LC
Tragkraft
600 kg
BD
Bohrungsdurchmesser
20 H7 mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions