??
Выбор CAD модели
100 SDFK 30
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
SDF - Double-flanged Wheel
Bill of material
100 SDFK 30
ORDERNO
Article-number
100 SDFK 30
WDWOF
Wheel-Ø without flange
100 mm
WDWF
Wheel-Ø with flange
125 mm
TRW
Tread width
35 mm
WW
Wheel width
60 mm
LC
Load capacity
1900 kg
HW
Hub width
60 mm
WB
Wheel bearing
Ball bearing
BD
Bore diameter
30 mm
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.

Embedded user actions