??
Choix du modèle CAO
100 SDF-25
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
SDF - Double-flanged Wheel
Bill of material
100 SDF-25
ORDERNO
Article-number
100 SDF-25
WDWOF
Wheel-Ø without flange
100 mm
WDWF
Wheel-Ø with flange
125 mm
TRW
Tread width
35 mm
WW
Wheel width
60 mm
LC
Load capacity
1900 kg
HW
Hub width
60 mm
WB
Wheel bearing
Borehole and keyway
BD
Bore diameter
25 H7 mm
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions