피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
info@rollenbau.at
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
{rollenbau/6_institutional_castors/series_330p/330p_g/331p_g_asmtab.prj},{NB=331 PT 127 GK},{ORDERNO=331 PT 127 GK},{WDAB=125x32},{LC=100},{H=161},{TP=90x70},{HS=75x45/62x52},{HD=8.5},{SR=120},{WB=Ball bearing},{VER=3},{VERPRA=2},{WHEEL=127 GK 8},{VERS=2},{PPATH=330p_g/331p_g_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
331 PT 76 GK
331 PT 76 GK
75x30
80
103
90x70
75x45/62x52
8.5
106
Ball bearing
331 PT 102 GK
331 PT 102 GK
100x32
90
135
90x70
75x45/62x52
8.5
120
Ball bearing
331 PT 102 G
331 PT 102 G
100x32
90
135
90x70
75x45/62x52
8.5
120
Nylon plain bearing
331 PT 127 GK
331 PT 127 GK
125x32
100
161
90x70
75x45/62x52
8.5
120
Ball bearing
331 PT 127 GKL
331 PT 127 GKL
125x32
100
161
90x70
75x45/62x52
8.5
120
Ball bearing
331 PT 127 G
331 PT 127 G
125x32
100
161
90x70
75x45/62x52
8.5
120
Nylon plain bearing
331 PT 127 GL
331 PT 127 GL
125x32
100
161
90x70
75x45/62x52
8.5
120
Nylon plain bearing
331 PT 150 GK
331 PT 150 GK
150x32
110
190
90x70
75x45/62x52
8.5
120
Ball bearing
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
내장 된 사용자 작업