피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
info@rollenbau.at
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
{rollenbau/4_stainless_steel_castors/series_ip/ip_p/ip_ips_p_pbx_asmtab.prj},{NB=IPSS 126 P},{ORDERNO=IPSS 126 P},{WDAB=125x45},{LC=600},{H=172},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=13},{SR=110.5},{WB=Nylon plain bearing},{VER=1},{BODY=IPSS 126 50},{PLATE=IP 200},{SHAFT=IP 126 50},{WHEEL=126 P-15},{PD=66.000},{BD=15.000},{PPATH=ip_p_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
IP 101 P
IP 101 P
100x37
370
137
105x85
80x60
9
92.0
Nylon plain bearing
IPS 101 P
IPS 101 P
100x37
370
137
135x110
105x80
11
92.0
Nylon plain bearing
IP 125 PBX
IP 125 PBX
125x40
300
162
105x85
80x60
9
104.5
Roller bearing
IP 125 P
IP 125 P
125x40
300
162
105x85
80x60
9
104.5
Nylon plain bearing
IPS 125 PBX
IPS 125 PBX
125x40
300
162
135x110
105x80
11
104.5
Roller bearing
IPS 125 P
IPS 125 P
125x45
450
162
135x110
105x80
11
104.5
Nylon plain bearing
IPSS 126 P
IPSS 126 P
125x45
600
172
135x110
105x80
13
110.5
Nylon plain bearing
IP 150 PBX
IP 150 PBX
150x40
370
192
135x110
105x80
11
124.0
Roller bearing
IP 150 P
IP 150 P
150x45
350
192
135x110
105x80
11
124.0
Nylon plain bearing
IPS 151 P
IPS 151 P
150x45
600
202
135x110
105x80
13
133.0
Nylon plain bearing
IP 175 PBX
IP 175 PBX
175x40
500
236
135x110
105x80
13
147.5
Roller bearing
IP 175 P
IP 175 P
175x40
500
236
135x110
105x80
13
147.5
Nylon plain bearing
IP 200 PBX
IP 200 PBX
200x40
600
248
135x110
105x80
13
160.0
Roller bearing
IP 200 P
IP 200 P
200x40
600
248
135x110
105x80
13
160.0
Nylon plain bearing
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
내장 된 사용자 작업