피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
info@rollenbau.at
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{rollenbau/4_stainless_steel_castors/series_330_lxp/330_lxp_el/330lxp_el_asmtab.prj},{NB=330LXK PT 102 EL},{ORDERNO=330LXK PT 102 EL},{WDAB=100x32},{LC=90},{H=132},{TP=95x70},{HS=75x50},{HD=11.0},{SR=90.0},{WB=Nylon Plain bearing},{BODY=330LXK PT 127 36},{PLATE=95x70},{SHAFT=127 36},{WHEEL=102 ELK 8},{BD=8.000},{VER=1},{VERPRA=1},{PPATH=330lxp_el_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
330LX PT 102 ELKX
330LX PT 102 ELKX
100x32
90
132
77x67
57x48/61x51
8.5
90.0
Ball bearing
330LX PT 102 EL
330LX PT 102 EL
100x32
90
132
77x67
57x48/61x51
8.5
90.0
Nylon Plain bearing
330LXK PT 102 ELKX
330LXK PT 102 ELKX
100x32
90
132
95x70
75x50
11.0
90.0
Ball bearing
330LXK PT 102 EL
330LXK PT 102 EL
100x32
90
132
95x70
75x50
11.0
90.0
Nylon Plain bearing
330LX PT 127 ELKX
330LX PT 127 ELKX
125x32
100
158
77x67
57x48/61x51
8.5
102.5
Ball bearing
330LX PT 127 EL
330LX PT 127 EL
125x32
100
158
77x67
57x48/61x51
8.5
102.5
Nylon Plain bearing
330LXK PT 127 ELKX
330LXK PT 127 ELKX
125x32
100
158
95x70
75x50
11.0
102.5
Ball bearing
330LXK PT 127 EL
330LXK PT 127 EL
125x32
100
158
95x70
75x50
11.0
102.5
Nylon Plain bearing
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
내장 된 사용자 작업